Acelerar la innovación

Serie AEC | Condensadores electrolíticos de aluminio SMD

Marca: Condensador
Tecnología: Aluminio electrolítico
Estilo: SMD
Grado: Comercial
Dieléctrico: Electrolito líquido
Tensión nominal: 6.3Vcc – 100Vcc
Rango de capacitancia: 10 μF – 2,200 μF
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
SKU: AEC Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie AEC | Condensadores electrolíticos de aluminio SMD

La gama de condensadores de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de alto CV en paquetes más pequeños que los condensadores de aluminio tipo lata de la competencia, una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja, alta resistencia y compatibilidad con los requisitos RoHS y sin plomo.

Para obtener más información sobre los condensadores de aluminio KYOCERA AVX, visite nuestra portafolio de condensadores de aluminio o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • larga vida
  • Resistencia: 2000 – 5000 horas a 125°C
  • Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Alta temperatura
  • Industrial
  • Servidores de datos

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Recursos

Descargar Catálogo
DATOS CLAVE
  • Hoja informativa rápida: ¡próximamente!