Acelerar la innovación

ACM13-04LBxxxSAR00 – Cable coaxial ø1.13 mm RP-SMA a MHF-4L

Cable: RP-SMA a MHF-4L
Tamaño de cable estándar: 32 AWG – CA: 500 V – CC: 500 V
Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a 125 ° C
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a 125 ° C
Frecuencia: 0.5 - 6 GHz
Embalaje: Bolsa de PE
Diámetro del cable: 1.13
Orientaciones de los conectores: RP-SMA: Recto
MHF4L: 90 grados
Longitud del cable (mm): 30, 50, 100, 150, 200, 300
Cable N.º de pieza: ACM13-04LBxxxSAR00
SKU: ACM13-04LBxxxSAR00 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie de cables AVX de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para lograr una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños integrados. El ACM13-04LBXXXSAR00 es una serie de cables que conecta un puerto RP-SMA a un MHF 4L con las menores pérdidas posibles.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .