Acelerar la innovación

A9005868 – Antena de chip de esquina de 2.4 GHz para automóviles

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Wi-Fi, BLE, Bluetooth, Materia, Zigbee
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485MHz
Ganancia máxima: 4.0dBi
Eficiencia promedio: 72%
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.58 x 0.35
Peso (gramos): 0.0009
Montaje: SMT
Antena P/N: A9005868
P/N de la junta de evaluación: A9005868-01
SKU: A9005868 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena con chip KYOCERA AVX diseñada para su colocación en esquinas de PCB exhibe una alta eficiencia para aplicaciones de 2.4 GHz. Satisface las necesidades clave de los ingenieros de dispositivos para lograr una mayor funcionalidad y un mejor rendimiento en diseños más pequeños y delgados.
Para obtener ayuda para integrar, optimizar y probar esta antena en su dispositivo o diseños personalizados, comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .