Acelerar la innovación

A9002137 – Antena de chip GNSS L1 / L2 / L5 / L6 automotriz ultrapequeña

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GNSS
Banda: L1/L2/L5/L6
Frecuencia: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Peso (gramos): <0.001
Montaje: SMT
Antena P/N: A9002137
SKU: A9002137 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad. KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar la Serie A
Antenas para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .