Acelerar la innovación

A9001978 – Antena de chip Wi-Fi de doble banda ultrapequeña para automóviles

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Wi-Fi/WLAN
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 3.0dBi
Eficiencia promedio: 2400-2485MHz = 65%
5150-5850MHz = 50%
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Peso (gramos): 0.003
Montaje: SMT
Antena P/N: A9001978
SKU: A9001978 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad. KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Esta antena ha sido probada AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales. El A9001978 se ofrece con funcionalidad Wi-Fi de doble banda, banda única de 2.4 GHz o UWB de 6.0 GHz a 8.5 GHz.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .