Acelerar la innovación

A9001978 – Antena de chip UWB ultrapequeña para automoción

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: UWB
Frecuencia: 6000-8500MHz
Ganancia máxima: 5.7dBi
Eficiencia promedio: 80%
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Peso (gramos): 0.003
Montaje: SMT
Antena P/N: A9001978
SKU: A9001978 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena de chip KYOCERA AVX diseñada para aplicaciones Wi-Fi, BT o UWB exhibe una alta eficiencia en un tamaño reducido y satisface las necesidades clave de los ingenieros de dispositivos para una mayor funcionalidad y mejor rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Para una mayor optimización del diseño personalizado y soporte para integrar y probar el rendimiento de esta antena en su dispositivo, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .