Mareas Ideales para Lecciones
Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad. KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Esta antena ha sido probada AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales. El A9001978 se ofrece con funcionalidad Wi-Fi de doble banda, banda única de 2.4 GHz o UWB de 6.0 GHz a 8.5 GHz.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .