Descripción
Las antenas de parche SMT GPS/GLONASS de la serie A de KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos en cuanto a mayor funcionalidad y rendimiento en diseños integrados para aplicaciones automotrices.
KYOCERA AVX ha realizado rigurosas pruebas para certificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Si bien el estándar AEC-Q200 no incluye antenas, todas las pruebas se han realizado siguiendo los requisitos y procedimientos aplicables del AEC-Q200 con la mayor precisión posible.
El mejor rendimiento de su clase
Las antenas de parche SMT están diseñadas para mantener una alta eficiencia en una variedad de configuraciones de dispositivos y al mismo tiempo permiten la automatización durante el proceso de ensamblaje. La alta selectividad elimina la necesidad de filtros adicionales y libera espacio en la placa.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .