Acelerar la innovación

A1004796 – Antena LTE/LPWA integrada FR4 de banda ancha para automóviles

(Reflejado en A1004795)
Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz / NTN / GNSS
Banda: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85 / Banda S / Banda L / n255 / n256 / n23 / L1, E1, B1, G1
Frecuencia: 617-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2200 MHz / 2500-2700 MHz / 1525-1600 MHz / 1559-1610 MHz / 1980-2200 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 36.0 x 9.0 x 3.3
Peso (gramos): 2.1
Montaje: SMT
Antena P/N: A1004796
SKU: A1004796 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad.

KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

5G/LTE/NTN/GNSS de alto rendimiento en formato pequeño

Esta antena automotriz 5G/LTE está diseñada para ser compatible con los principales operadores del mundo. Además, su versatilidad para resintonizar otras bandas de frecuencia le permite operar a 315 MHz para aplicaciones RKE, 450 MHz para la banda LTE B31, 433 MHz en las bandas ISM y 400 MHz para aplicaciones satelitales. También es compatible con GNSS y NTN, con cobertura en las bandas S y L para satélites IoT. Esta antena es la solución ideal para dispositivos automotrices, ya que ofrece alta eficiencia y ganancia máxima en un formato compacto y con un tamaño de plano de tierra reducido.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .