Acelerar la innovación

A1001312 – Antena cerámica UWB para automoción

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: UWB
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 6.0, 8.5 GHz
Ganancia máxima: 4.8 dBi
Eficiencia: 84%
Dimensiones (mm): 2.0 x 1.2 x 0.55
Peso (gramos): 0.003
Montaje: SMT
Antena P/N: A1001312
SKU: A1001312-B Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad.

KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Esta antena ha sido probada AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .