Acelerar la innovación

A1000146 – Antena automotriz de metal estampado CBRS/n78

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: 5G / Sub-6 GHz / CBRS
Banda: NR78
Frecuencia: 3.3, 3.8 GHz
Ganancia máxima: 4.21 dBi
Eficiencia: 76%
Dimensiones (mm): 17.85 x 6.9 x 4.3
Peso (gramos): 0.35
Montaje: SMT
Antena P/N: A1000146
SKU: A1000146-B Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad.

KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .