Acelerar la innovación

Serie 9296-550 | Conectores Poke-Home: entrada superior vertical 18-26 AWG

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Calificación actual 3A-7A (según el calibre del cable)
Voltaje: 600 VCA (RMS) o equivalente de CC de 1 vía
300 VCA (RMS) o equivalente de CC, 2 a 6 vías
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9296-550 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9296-550 | Conectores Poke-Home: entrada superior vertical 18-26 AWG

El nuevo conector SMT de entrada superior vertical permite pelar cables de 18 AWG a 26 AWG e insertarlos en el cuerpo del conector, con una orientación de 180 grados respecto a la parte superior de la placa de circuito impreso (PCB). Este conector único reemplazará las soluciones WTB de dos piezas existentes, donde se suelda un cabezal a la PCB y se conecta un receptáculo secundario de crimpado a cable. Disponible en 2 a 1 posiciones, cada conector admite todo el rango de calibres de cable, tanto para cables sólidos como trenzados, con diferentes corrientes nominales compatibles con cada calibre. Una vez insertados, los cables se pueden extraer o reemplazar fácilmente girando/desatornillando o utilizando una pequeña herramienta de extracción de cuchilla.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto de caja Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Acepta alambre sólido o trenzado, 18-26 AWG, alambres enchapados o no enchapados.
  • Tira e inserto sencillos para cargar cables, con fácil giro y tracción para retirar los cables
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Aplicaciones industriales/resistentes de cable a placa
  • Reemplace la soldadura dura de cable a una PCB
  • Reemplace los costosos productos de receptáculo y cabezal de dos piezas
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación