Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9296-500 | Conectores Poke-Home: placa pasante invertida 18-26 AWGEl nuevo conector de placa pasante vertical SMT permite pelar e insertar cables de 18 AWG a 26 AWG en el cuerpo del conector con una orientación de 180 grados hacia la parte inferior de la PCB con una altura superior a la placa de 0.80 mm. Este conector único reemplazará las soluciones WTB de 2 piezas existentes en las que se suelda un conector a la PCB y se conecta un conjunto de receptáculo secundario de engarce a cable. Disponible en 1 a 6 posiciones, cada conector aceptará todo el rango de calibre de cable para cables sólidos o trenzados con diferentes clasificaciones de corriente admitidas por cada tamaño de cable. Una vez insertados, los cables se pueden quitar o reemplazar fácilmente girándolos/desenroscándolos o usando una pequeña herramienta de extracción de cuchilla. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|