Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9296-400 | Conectores Poke-Home: horizontales 18-26 AWGKYOCERA AVX Interconnect continúa desarrollando conectores únicos para satisfacer las necesidades del mercado. Muchos diseños de productos deben acomodar una pequeña cantidad de cables discretos que conectan componentes a PCB; la nueva serie 9296-400 enfrenta este desafío proporcionando terminaciones de cable a placa rápidas y confiables. Su paquete SMT compacto: paso de 4 mm, altura de 3 mm, de 1 a 6 posiciones; lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Los cables se terminan fácilmente con un simple pelado y paso de inserción. Este conector rentable permite un fácil montaje en fábrica o terminación en campo por parte de instaladores eléctricos para aplicaciones que no son UL. Desarrollado para diversas aplicaciones industriales, el conector integra el ya probado contacto de inserción de doble haz de 2.5 mm en una carcasa de conector. El contacto de bronce fosforado de resorte doble acepta una amplia gama de cables (sólidos o trenzados de 18-26 AWG) para adaptarse a cualquier combinación de cables dentro de un solo conector. La versión opcional con orificios pasantes y sin contactos de tope de cable permite el acoplamiento con clavijas de puente KYOCERA AVX. Las ventanas de visibilidad opcionales permiten la verificación visual de la inserción completa del cable. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|