Acelerar la innovación

Serie 9296-11X | Contacto vertical Poke-Home para inserción de cables a través de la placa (12-18 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 1
Calificación actual 20A
Voltaje: 300 VCA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Iluminación, Industrial, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9296-11X Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9296-11X | Contacto vertical Poke-Home para inserción de cables a través de la placa (12-18 AWG)

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de cable a placa de KYOCERA AVX es el contacto de caja 12-18AWG 9296-11X, que es una extensión del popular contacto de conector vertical 70-9296. Este nuevo contacto de caja permitirá todos los cables sólidos y trenzados de 12-18 AWG. Todos los tipos de cables se pueden utilizar tanto en estado chapado como sin chapado.

Este pequeño contacto incluye varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. El contacto está diseñado para montaje en superficie de PCB y la terminación se logra con cables de 12-18 AWG insertados directamente en el contacto.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • La clasificación de corriente máxima de 20 amperios cumple con requisitos de aplicación sólidos.
  • Acepta cables sólidos y trenzados de 12-18 AWG
  • El contacto de la caja con las paredes laterales proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Aprobado UL
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, paquetes de baterías, ventiladores y bombas.
  • Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
  • SSL/LED: Luminarias, señalización y alumbrado público
  • Electrodomésticos: Aspiradoras y cuidado de pisos, lavadoras, secadoras.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
DATOS CLAVE