Acelerar la innovación

Serie 9296-100 | Contactos Poke-Home – Micro/Vertical Simple

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 1
Calificación actual 5 A – 15 A (según el calibre del cable)
Voltaje: 300 VCA (RMS) o equivalente de CC; según la distancia de colocación
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9296-100 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

9296-100 | Contactos Poke-Home – Micro/Vertical Simple

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores innovadores para el mercado de la electrónica industrial que ofrecen importantes ventajas respecto a las soluciones de conectores existentes y obsoletas. Nuestro lanzamiento de contactos verticales individuales de cable a placa (WTB) proporciona una terminación de cable discreta, rentable y robusta, sin el gasto de un aislante ni de los costes de montaje. Esta familia de contactos de entrada superior e inferior complementa los conectores verticales de inserción existentes, ofreciendo una solución más económica sin comprometer el rendimiento.

Estos contactos admiten cables sólidos y trenzados de 26 AWG a 18 AWG, con corrientes nominales de hasta 15 amperios. Debido a la rigidez mecánica del pequeño contacto, los cables de 26 AWG pueden requerir un preestañado para facilitar su inserción. Estos contactos proporcionan entrada superior e inferior para placas de circuito impreso FR4 y con núcleo metálico.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Clasificación de corriente por etapas basada en AWG, el máximo es 15 A (18 AWG)
  • Mayor funcionalidad con la ubicación de un solo contacto: múltiples contactos y/o ubicaciones individuales específicas
  • Versión de pared lateral para una mejor guía del alambre durante la inserción
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
  • Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
  • Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
  • SSL/LED; bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público
  • Notas de aplicación: consulte 201-01-175
  • Notas de especificación: Consulte 201-01-161
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación