Acelerar la innovación

Serie 9296-000 | Contactos Poke-Home horizontales individuales (12-28 AWG)

Tipo de conector: Alambre para subir
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 1
Calificación actual 6A-20A (depende del calibre del cable)
Voltaje: 300 V (según la distancia de colocación)
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9296-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9296-000 | Contactos Poke-Home horizontales individuales (12-28 AWG)

La adaptación generalizada al mercado de los sistemas de contacto STRIPT™ continúa impulsando el desarrollo de nuevos productos. La serie 70-9296 de contactos en caja de doble haz proporciona una alternativa de cable a placa simple pero confiable a las soluciones de conectores de tamaño completo de 1 y 2 piezas. Los contactos se colocan SMT en la PCB y luego se pueden pelar cables sólidos o trenzados e insertarlos en el contacto. Los contactos están diseñados con contactos de alta fuerza de doble haz para maximizar la retención de cables. Las guías de alambre integrales y el tope aseguran el posicionamiento adecuado del alambre.

En esta ronda de expansión de productos, se agregó 2.5 mm para ofrecer un nuevo tamaño cuando se intenta maximizar el AWG y mantener el contacto de perfil más pequeño disponible en aplicaciones de tamaño crítico. Además, este contacto se ha diseñado sin tope de cable para facilitar las capacidades de inserción de clavijas sólidas para aplicaciones de placa a placa y de módulo a módulo.
(consulte la página del producto BTB Jumper para 109296001xxx906).

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto de caja Dual Beam proporciona máxima estabilidad mecánica y retención de cables.
  • Cinta y carrete empaquetados para colocación SMT automatizada
  • Clasificación de corriente por etapas basada en AWG, el máximo es 20 A (12 AWG)
  • 2.5 mm sin tope de cable permite tolerancias variables de acoplamiento de PCB en aplicaciones lineales BTB
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Aplicaciones industriales/resistentes de cable a placa
  • Reemplace la soldadura dura de cable a una PCB
  • Capacidades lineales de placa a placa con puentes 109296001xxx906
Video:
Video:

Descripción general del producto

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Contacto horizontal Poke-Home Serie 70-9296-00X

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Contacto Poke-Home horizontal de perfil bajo Serie 70-9296-017

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Descripción general de los conectores industriales

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación