Acelerar la innovación

Serie 9289-000 | Conector impermeable de cable a cable

Tipo de conector: Cable a cable (WtW)
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 3
Calificación actual Hasta 10A
Voltaje: 1000 V CA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 80 ° C
Industrias: Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9289-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9289-000 | Conector impermeable de cable a cable

KYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La última incorporación a la línea de ampliación de KYOCERA AVX de solución de cable a cable de una sola pieza es la serie 3-9289 de conectores de cable a cable impermeables de 000 vías.

La serie 9289-000 es el primer producto resistente al agua en la oferta de productos de interconexión KYOCERA AVX con nuestra tecnología de contacto de inserción probada en la industria que le permite proporcionar la máxima retención de cables para calibres de cables sólidos y trenzados de 16 AWG. 9289-000 es capaz de admitir una inserción de alambre simple de pelar y perforar y una extracción de alambre por torsión y tracción, lo cual es especialmente beneficioso en instalaciones de campo.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Tamaño del cable: 16 AWG (sólido y trenzado)
  • Clasificación actual: 10A
  • Clasificación de voltaje: 1000 VCA (RMS) o equivalente a CC
  • Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 80 ° C
  • Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a + 60 ° C
  • Clasificación IP67 a prueba de agua
  • Ahorro de costos en una variedad de aplicaciones industriales de energía y señales.
  • Sencillo desmontaje y empuje en inserción y extracción mediante alambre giratorio.
  • Beneficioso en la instalación de campo
  • Ahorro de espacio en comparación con la solución de dos piezas
  • UL aprobado
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Iluminación de transporte
  • Vehículos recreativos al aire libre
  • Exterior general (iluminación, energía, etc.)
  • Iluminación hortícola
  • Electrodomésticos
  • Drones

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Literatura Comercial