Acelerar la innovación

Serie 9286-300 | Conector de cable pasante 12-18AWG: WTW

Tipo de conector: Cable a cable (WtW)
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 1
Calificación actual 10A-15A (según el calibre del cable)
Voltaje: 600 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9286-300 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9286-300 | Conector de cable pasante 12-18AWG: WTW

En los últimos años se ha demostrado que los conectores cable a cable Poke-Home son muy simples y confiables. Hasta hoy, se han centrado en los rangos de calibre de cables industriales ligeros de 18 AWG a 24 AWG. El último producto acaba de desarrollarse para abordar los calibres más pesados, de 12 AWG a 18 AWG. Esta nueva serie 300 de conectores emplea una tecnología de contacto único de bronce fosforado con un tope de cable central. Al aceptar cables sólidos y trenzados, los cables previamente pelados se pueden insertar fácilmente y luego girar y tirar para retirarlos.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Inserción sencilla de cables para pelar y empujar con extracción de cables por giro y tracción
  • El contacto de una pieza con vigas de contacto de alta fuerza proporciona estabilidad mecánica y retención de cables.
  • El tope integral de los cables evita la sobreinserción.
  • El producto inicial -316 aceptará cables sólidos y trenzados de 16 AWG y 18 AWG.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Controles de máquinas industriales: motores, variadores, solenoides, bombas, bobinas o transformadores
  • Edificio Comercial: controles, seguridad y contraincendios
  • Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
  • Accesorios y cableado SSL
  • Notas de aplicación: consulte 201-01-218
Video:
Video:

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos