Acelerar la innovación

Serie 9286-250 | Conector de caja de conexiones reducido 18-24 AWG

Tipo de conector: Cable a cable (WtW)
Tecnología: Poke-Home
# de Posiciones: 4, 6, 8
Calificación actual 4A-8A (según el calibre del cable)
Voltaje: 300 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9286-250 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9286-250 | Conector de caja de conexiones reducido 18-24 AWG

La serie reducida 9286-250 de conectores de unión amplía la ya probada familia de conectores WTW discretos de inserción 9286, pero en un tamaño de paquete más pequeño. Los conectores de la caja de conexiones conectan eléctricamente cada uno de los cables insertados, similar a una aplicación de derivación o divisor pero con múltiples salidas. El desarrollo de un contacto de resorte activo de acero inoxidable elimina la necesidad de activar un botón para insertar y retirar cables, lo que ofrece un importante ahorro de costos. Las propiedades mecánicas de este contacto proporcionan máxima retención de cables en una amplia gama de calibres de cables sólidos y trenzados, lo que hace que este conector sea muy versátil en instalaciones de campo.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Inserción sencilla de cables para pelar y empujar con extracción de cables por giro y tracción
  • El contacto de acero inoxidable con alta fuerza de resorte maximiza el costo, la resistencia y la flexibilidad
  • Acepta cables sólidos y trenzados de 18-24 AWG
  • Oferta de tamaño ampliado para permitir conectar hasta 8 cables entre sí
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • controles de máquinas industriales; motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores, bombas, etc.
  • Edificios comerciales; controles, seguridad, incendio y sensores
  • Red inteligente; medidores, disyuntores y paneles
  • SSL/LED; accesorios, señalización y alumbrado público

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación