Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9286-100 | Poke-Home – Caja de conexionesLa serie 9286 de conectores de caja de conexiones proporciona un sistema de contacto de cobre berilio con alta fuerza de resorte que utiliza una simple activación con botón para insertar y retirar cables pelados individuales en el proceso de conexión. Hay un botón pulsador cubierto hacia adelante y hacia atrás (para evitar una activación accidental) para cada conexión de cable que se puede operar de forma individual o simultánea con una simple herramienta de plástico o la punta de un bolígrafo. Esta familia de conectores ha sido diseñada para introducir un solo cable y luego tener múltiples cables de salida (estructura de bus) de la misma potencia o señal. Se pueden conectar eléctricamente cuatro, seis u ocho cables entre sí en un solo cuerpo de conector que admitirá cualquier combinación de calibres de cables desde 18 AWG hasta 26 AWG. Los cables se pueden quitar o reemplazar hasta 5 veces, por lo que no es necesario reemplazar el conector en una instalación nueva. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|