Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9276-000 | Conectores Poke-Home: estándar horizontal 18-26 AWGEl nuevo conector de la serie 9276 proporciona una terminación de cable a placa rápida y fiable en un elegante encapsulado SMT de 2.5 mm de paso para una amplia gama de mercados industriales y comerciales. Dado que casi todos los productos del mercado actual requieren pocos cables discretos para conectar componentes a una placa, los conectores de la serie 9276 resuelven este desafío simplemente pelando el cable e insertándolo en el conector. Esto hace que el conector sea muy fácil de terminar, tanto en fábrica como en campo, para los instaladores eléctricos. Desarrollado para aplicaciones industriales exigentes y de iluminación de estado sólido (SSL), el conector se diseñó con un contacto superior de cobre-berilio de alta resistencia que admite una amplia gama de cables (18-26 AWG, sólidos o trenzados) para satisfacer múltiples aplicaciones con un solo conector. Gracias a su diseño de doble contacto, logramos maximizar la corriente nominal (6 amperios) y minimizar el espacio en la placa de circuito impreso (PCB). Por ejemplo, el conector de 4 pines ocupa 90 mm², mientras que los productos de la competencia ocupan 160 mm². El diseño de doble contacto también proporciona dos puntos de soldadura para cada cable, eliminando la necesidad de pestañas de anclaje externas. KYOCERA AVX incluye una pequeña herramienta de inserción/extracción que permite reemplazar los cables fácilmente hasta 5 veces. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|