Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9258-100 | Contacto de compresión BtB con dedo de resorteKYOCERA AVX amplía su oferta de productos con el nuevo contacto de compresión de placa a placa con resorte de la serie 9258-100 que reduce el tamaño y el costo sin comprometer el rendimiento. Este nuevo contacto de compresión de perfil bajo de KYOCERA AVX se monta en la superficie de una PCB y proporciona una conexión de compresión confiable a la placa de acoplamiento incluso en aplicaciones de impacto extremo (50G) y vibración (2.7G aleatorio). Con más de 30 años de experiencia en contactos de compresión de una pieza, este contacto innovador proporciona una funcionalidad de rendimiento de conector completo a nivel de contacto individual. Esto permite colocar contactos individuales en cualquier ubicación o posición en una PCB. El contacto de aleación de cobre de alta resistencia está chapado en oro para maximizar la confiabilidad y la integridad de la señal. La oferta actual incluye tres contactos que cubren alturas de 1.00 mm a 3.75 mm. Los contactos se suministran en cinta y carrete para facilitar el montaje SMT. Este producto está aprobado por UL. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
Proporciona una conexión reforzada de condensadores electrolíticos y supercondensadores para diversas industrias.
|