Acelerar la innovación

Serie 9258-000 | Paralelo/apilado: apilador de perfil ultrabajo

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 8
Calificación actual 1A / Contacto
Voltaje: 125 V CA (según la distancia de colocación)
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9258-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9258-000 | Paralelo/apilado: apilador de perfil ultrabajo

La serie SOLO 9258 es un conector de una sola pieza que permite conectar dos placas de circuito impreso (PCB) de forma rentable. Este conector tiene un paso de 1.0 mm y está disponible en 8 posiciones con alturas de apilado de 0.40 mm y 0.80 mm. Está disponible con o sin resaltes de ubicación. Está diseñado para montaje superficial en PCB y se suministra en cinta y rollo. Las almohadillas bañadas en oro en la placa de circuito impreso de acoplamiento o circuitos flexibles adecuados permiten la conexión entre las placas.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Tiempo de montaje reducido
  • Solo una pieza para comprar y almacenar
  • Debido al diseño de contacto único, el dispositivo de acoplamiento no tiene que ser paralelo
  • Extremadamente robusto frente a golpes y vibraciones
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfonos móviles
  • Escáneres de mano
  • Dispositivos médicos portátiles
  • Interfaz de pantalla

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos