Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9257-000 | E/S de tamaño reducido, 16PUn sistema de interconexión de E/S diseñado para equipos portátiles. KYOCERA AVX ofrece este sistema de conector y toma de tamaño reducido como producto estándar. El conector SMT fijo está diseñado para su montaje en una placa de circuito impreso (PCB) y su alojamiento en un dispositivo portátil. El conector está diseñado para la terminación de cables con opciones de contactos de uno o dos lados. La cubierta de sobremoldeo o las piezas personalizadas se pueden suministrar solo como conector para la terminación de subcontratos. El conector de la toma alberga 16 contactos en dos filas con una separación de 1.25 mm y una capacidad nominal de 1 A por contacto. Ambos conectores cumplen con la normativa RoHS. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|