Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9188-000 | Paralelo/Apilado – Apilador escalonadoLa serie SOLO 9188 es un conector de una sola pieza que permite conectar dos placas de circuito impreso (PCB) de forma rentable. Disponemos de una gama estándar con 4, 6 y 8 contactos escalonados para alturas de apilado de 1.1 mm a 2.1 mm. El apilador SOLO está diseñado para montaje superficial en PCB y se suministra en cinta y rollo. Las almohadillas doradas en la PCB de acoplamiento o circuitos flexibles adecuados permiten la conexión entre ambas placas. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
Conector de una sola pieza: no se requiere una mitad de acoplamiento para conectar dos placas, lo que significa: |
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|