Acelerar la innovación

Serie 9177-600 | Contacto IDC de orificio pasante único (12-18 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: 1
Calificación actual 15A
Voltaje: 600 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
SKU: 9177-600 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9177-600 | Contacto IDC de orificio pasante único (12-18 AWG)

La nueva familia de contactos 9177-600 incorpora todas las capacidades mencionadas anteriormente. Desde contactos individuales de bajo costo hasta contactos tapados totalmente integrados. La característica única de la serie 600 es el hecho de que fue desarrollada para terminación de orificio pasante chapado (PTH) en PCB. Esto aborda las placas de alimentación resistentes que tienen que manejar calibres de cables más grandes, de hasta 12 AWG y 15 amperios por contacto de corriente. La opción PTH proporciona una conexión robusta a la PCB y capacidades de alta corriente para reemplazar conectores de tecnología más antigua o, en la mayoría de los casos, soldar cables pelados directamente a la PCB.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto IDC proporciona una terminación de cable "hermética al gas" a la PCB para adaptarse a entornos industriales hostiles.
  • El diseño simple y robusto ofrece una solución de alto rendimiento para soldar manualmente cables de gran calibre a una PCB.
  • Un solo contacto y un mango de hasta 15 A para aplicaciones de alta corriente con reemplazo de cables hasta 3 veces
  • La versátil familia de contactos IDC puede aceptar cables trenzados de 12 a 18 AWG y se puede probar su cumplimiento con cables sólidos.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Bombas industriales, motores y tableros de control.
  • Productos de energía solar y alternativa.
  • Equipo eléctrico comercial.
Video:
Video:

Información P/N

Información de P/N | Serie 9177-600

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Modelo 3D | Contacto

Modelo 3D | Gorra

Recursos

Catálogos