Acelerar la innovación

Serie 9177-500 | Contacto IDC único (12-18 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: 1
Calificación actual 15 amperios/contacto
Voltaje: 300 V CA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
SKU: 9177-500 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9177-500 | Contacto IDC único (12-18 AWG)

STRIPT™, la tecnología de contacto desnudo por desplazamiento de aislamiento, proporciona una conexión de cable a placa rentable y sin aislante para aplicaciones de cables discretos. Diseñados desde cero para funcionar como un conector aislado tradicional, estos contactos con certificación UL han sido probados en la industria durante muchos años. Esta serie 9177-500 ha sido diseñada para admitir calibres de cables más grandes desde una perspectiva de robustez y clasificación de corriente.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Terminación de alambre soldada en frío “hermética al gas” comprobada
  • Los sistemas de contacto redundantes proporcionan una retención de cables mejorada y capacidades de transporte de alta corriente.
  • Sistema de contacto sin aislante STRIPT™ rentable
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Controles, accionamientos y bombas de motores industriales
  • Cableado y sistemas eléctricos para edificios comerciales.
  • Iluminación exterior/transporte
  • Energía solar y alternativa
Video:
Video:

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Información P/N

Información de P/N | Serie XXXX-XXX

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Modelo 3D | Contacto

Modelo 3D | Gorra

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación