Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9177-000 | Conectores IDC estándar (14-20 AWG)La serie 9177 acepta cables de 14 AWG a 20 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 2.75 mm y 4.25 mm. Estos conectores de contacto dual admiten una clasificación de corriente de 15 amperios con dos colas de soldadura SMT grandes por cable para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. Disponibles en configuración 1p-3p, estos conectores se pueden apilar en los extremos para un mayor número de pines. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|