Acelerar la innovación

Serie 9176-650 | Conectores IDC SMT de un solo diente (18-24 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: 1
Calificación actual 5A-9A (según el calibre del cable)
Voltaje: 600 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9176-650 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9176-650 | Conectores IDC SMT de un solo diente (18-24 AWG)

Esta versión de contacto único de la probada familia de conectores 9176 ofrece una solución de menor costo al mercado con solo una reducción del 10 % en la clasificación actual. El espacio SMT es compatible con versiones anteriores de las configuraciones de contacto dual estándar; Ofrece los mismos calibres de cables y beneficios de terminación que la tapa integrada y proporciona una reducción de altura del 10 %.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de plástico retiene el contacto en su posición antes de la colocación automática y luego actúa como herramienta de ensamblaje para terminar los cables; sin herramientas especiales
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Patrón de contacto y huella idéntico al del 9176 existente para total compatibilidad y funcionalidad con versiones anteriores.
  • El contacto IDC reduce el costo total aplicado en comparación con los procesos de soldadura o engarzado.
  • Los conectores están disponibles en dos configuraciones para máxima flexibilidad: extremo y cable pasante.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Controles de máquinas: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
  • Edificios Comerciales: controles, seguridad, incendios y sensores
  • Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
  • SSL/LED: bombillas, luminarias, señalización y alumbrado público
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación