Acelerar la innovación

Serie 9176-500 | Contacto IDC único (18-24 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: 1
Calificación actual 10 amperios/contacto
Voltaje: Depende del contacto
Espaciado
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
SKU: 9176-500 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9176-500 | Contacto IDC único (18-24 AWG)

El contacto único y la tapa de la serie 9176 aceptan cables de 18 AWG a 24 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 1.1 mm y 2.1 mm. Estos contactos de doble haz admiten una clasificación de corriente de 10 amperios con una base de soldadura SMT grande para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. La tapa de alivio de tensión con bloqueo opcional actúa como herramienta de terminación para aplicaciones de vibración severa.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto IDC se suministra en bolsillos T&R para colocación SMT estándar
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de terminación opcional proporciona alivio de tensión adicional para entornos severos
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
  • Los contactos individuales se pueden ubicar en cualquier lugar de la PCB según la aplicación específica
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas
Video:
Video:

Información P/N

Información de P/N | Serie 9176-500

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Modelo 3D | Contacto

Modelo 3D | Gorra

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación