Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9176-400 | Contacto IDC único (22-28 AWG)El contacto único y la tapa de la serie 9176-400 aceptan cables de 22 AWG a 28 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 1.0 mm y 1.5 mm. Estos contactos de doble haz admiten una clasificación de corriente de 6 amperios con una base de soldadura SMT grande para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. La tapa de alivio de tensión con bloqueo opcional actúa como herramienta de terminación para aplicaciones de vibración severa. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|