Acelerar la innovación

Serie 9176-000 | Conectores IDC estándar (18-24 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: 1, 2, 3
Calificación actual 10A / Contacto
Voltaje: 300 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9176-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9176-000 | Conectores IDC estándar (18-24 AWG)

La serie 9176 acepta cables de 18 AWG a 24 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 1.1 mm y 2.1 mm. Estos conectores de contacto dual admiten una clasificación de corriente de 10 amperios con dos colas de soldadura SMT grandes por cable para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. Disponibles en configuración 1p-3p, estos conectores se pueden apilar en los extremos para un mayor número de pines. La serie 9176 también viene con tapas de alivio de tensión con bloqueo opcionales que actúan como herramienta de terminación para aplicaciones de vibración severa.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La carcasa del conector captura el aislamiento del cable para un alivio de tensión positivo.
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Herramientas de montaje de bajo y alto volumen para igualar los volúmenes de producción.
  • Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
  • Las tapas pasantes y finales opcionales se bloquean en su lugar para proporcionar el máximo alivio de tensión.
  • Aislador de alta temperatura capaz de soportar procesos de soldadura por reflujo a 260 ºC.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación