Acelerar la innovación

Serie 9175-700 | Conectores IDC tapados (26-28 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: de 2
Calificación actual 1A / Contacto
Voltaje: 150 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9175-700 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9175-700 | Conectores IDC tapados (26-28 AWG)

El mercado y las aplicaciones de conectores de cable a placa discretos, simples y confiables, continúan evolucionando. KYOCERA AVX presentó por primera vez la serie 9175 de conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) de montaje en superficie en 2006. Desarrollados para aplicaciones industriales y automotrices severas, estos conectores se han utilizado en cientos de aplicaciones, desde el "medidor inteligente" actual hasta un simple sensor. terminación a una PCB. El tamaño y el rendimiento han sido uno de los factores clave para seleccionar este conector al terminar cables de 26-28 AWG a una PCB.

La próxima generación de conectores IDC va más allá de todos los atributos técnicos y de rendimiento para abordar la "facilidad de uso" del producto. Al cambiar el aislante que actúa como cuerpo del conector y hacerlo más como un portador de contactos, el aislador se convierte en la ayuda para la ubicación e inserción de cables sin necesidad de herramientas especiales. El cable simplemente se inserta en la tapa (no es necesario pelarlo) y luego se presiona hacia abajo para proporcionar una terminación segura "hermética al gas". Esta configuración simplifica y reduce el costo de todo el proceso de terminación de cables para conectar cables discretos a una PCB.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La tapa de plástico retiene los contactos en su posición antes de la colocación automática y luego actúa como herramienta de ensamblaje para terminar los cables; sin herramientas especiales
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Patrón de contacto y huella idéntico al del 9175 existente para total compatibilidad y funcionalidad con versiones anteriores.
  • El contacto IDC reduce el costo total aplicado en comparación con los procesos de soldadura o engarzado.
  • Los conectores están disponibles en dos configuraciones para máxima flexibilidad; Cable final y pasante
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Conexión de componentes de cables discretos a una PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua
Video:
Video:

Información P/N

Información de P/N | Serie 9175-700

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación