Acelerar la innovación

Serie 9175-000 | Conectores IDC estándar (26-28 AWG)

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Desplazamiento del aislamiento (IDC)
# de Posiciones: de 2
Calificación actual 1A / Contacto
Voltaje: 150 V CA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
SKU: 9175-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9175-000 | Conectores IDC estándar (26-28 AWG)

La serie 9175 acepta cables de 26 AWG a 28 AWG con un diámetro de aislamiento que oscila entre 0.7 mm y 1.0 mm. Estos conectores de contacto único admiten una clasificación de corriente de 1 amperio y tienen un diseño de cola SMT dividida para proporcionar la máxima estabilidad en la PCB. Disponibles en una configuración de 2p y 3p, estos conectores se pueden apilar en los extremos para un mayor número de pines.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto IDC proporciona una conexión hermética a la PCB para una confiabilidad a largo plazo
  • La carcasa del conector captura el aislamiento del cable para un alivio de tensión positivo.
  • Probado a niveles automotrices en choque, vibración y ciclos de temperatura para mayor confiabilidad.
  • Herramientas de montaje de bajo y alto volumen para igualar los volúmenes de producción.
  • Costo total aplicado reducido en comparación con los procesos de soldadura o engarce
  • Aislador de alta temperatura capaz de soportar procesos de soldadura por reflujo a 260 grados C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Conexión de componentes de cables discretos directamente a la PCB
  • Llevar energía y señales a una PCB
  • Conexión en cadena de PCB para crear una cadena continua de placas
Video:
Video:

Información P/N

Información de P/N | Serie 9175-000

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación