Acelerar la innovación

Serie 9169-000 | Conector de borde de tarjeta de cable a placa

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Borde de la tarjeta
# de Posiciones: 2-10
Calificación actual UL US: 3A para 2-6 pos. y 2A para 7-10 pos.
UL Canadá: 2A para todos los puestos
Voltaje: 100 V CA (rms) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Iluminación, Industrial, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones
Certificaciones:
SKU: 9169-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9169-000 | Conector de borde de tarjeta de cable a placa

KYOCERA AVX está ampliando su oferta de productos de borde de tarjeta con la serie 9169-000 en una solución de cable a placa de una sola pieza que utiliza dos tecnologías de contacto sin soldadura comprobadas. La serie 9169-000 de KYOCERA AVX cuenta con contactos de desplazamiento de aislamiento (IDC) para terminar los cables al conector y contactos de compresión de cobre y berilio para acoplar el conector a la placa, lo que resulta en una terminación de cable a placa muy confiable. La retención mecánica a la PCB se refuerza mediante pestillos en ambos lados del conector. Disponibles de 2p a 10p con un rango de calibre de cable de 22-28 AWG, cables sólidos o trenzados en un paso de 2.5 mm. Hay 8 opciones de color de carcasa y 2 opciones de enchapado (estaño u oro) en el área de contacto.

Este conector incluye varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. El sistema de contacto probado tiene confiabilidad mejorada e integridad de la señal con una clasificación de corriente de contacto de hasta 3 A. El conector está diseñado para acoplar una placa PCB con un espesor de 1.6 mm y almohadillas chapadas en oro (opción de estañado disponible) y con nervaduras de localización para polarización/codificación mecánica. Este producto está aprobado por UL.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Tamaños: 2 a 10 posiciones
  • Eléctrico:
    Voltaje: 100 VCA (RMS) o equivalente a CC
    Actual:
    3A = 2-6 Posiciones
    2A = 7-10 Posiciones
  • Aislador: PA66, UL94V-0
  • Contacto: Aleación de cobre, chapado en oro con estaño opcional
  • Durabilidad: 10 ciclos
  • Ambiental: Temperatura de funcionamiento: -40°C a +130°C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Iluminación automotriz y de transporte
  • Iluminación de estado sólido
  • Industrial
  • Consumo/Electrodomésticos

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Literatura Comercial