Acelerar la innovación

Serie 9162-300 | Bloqueo de SIM

Tipo de conector: Ethernet, FFC/FPC, Especialidad, Placa a placa (BtB), Cable a placa (WtB), Cable a cable (WtW)
Tecnología: Desplazamiento de aislamiento (IDC), Poke-Home, 2 piezas, Borde de tarjeta, Compresión/Batería, Memoria, Entrada/Salida (E/S), Paso fino, Empalme, DIN, Rack y panel, Ethernet de un solo par (SPE), Bloqueos de blindaje
# de Posiciones: 6
Calificación actual 0.3A / Contacto
Voltaje: 30 VAC
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 125 ° C
Industrias: Industrial, Consumidor
SKU: 9162-300 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9162-300 | Bloqueo de SIM

La tarjeta SIM con bloqueo es compatible con los modelos 9162 Slide-IN y 9162 SIM/microSD. Acepta tarjetas GSM 11.11 y cuenta con un mecanismo de cierre seguro. La tarjeta SIM con bloqueo 9162-300 es robusta y ofrece buena resistencia a golpes y vibraciones. La altura de instalación de la tarjeta SIM es de 1.50 mm y está polarizada para evitar su inserción incorrecta.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • SMT con guía con bisagras de bloqueo
  • Altura del conector de 2.50 mm.
  • Oro selectivo en superficie de contacto/estaño en colas de soldadura
  • Embalaje de cintas y bobinas
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfonos celulares
  • Radios

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos