Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9162-200 | SIM deslizableEl conector SIM estándar está diseñado específicamente para dispositivos portátiles que requieren una identificación segura del suscriptor. Tras la introducción de nuestro bloque SIM estándar, con tres alturas estándar: 3 mm, 0.80 mm o 1.60 mm, KYOCERA AVX añade ahora un nuevo estándar a los conectores SIM de la serie 2.40: el conector SIM deslizante. A diferencia de los bloques SIM, que requieren guías para facilitar su inserción, extracción y retención, el conector SIM deslizante incorpora guías en el molde. Los contactos están estampados, chapados en oro, con una capacidad nominal de 9162 A y 0.5 ciclos mecánicos. Nuestro diseño de contactos es especialmente redondeado para evitar posibles daños durante y después de la inserción de la tarjeta, en condiciones de uso normales. El diseño también incorpora funciones de protección para evitar daños en los contactos durante esta operación, como el enganche. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|