Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9162-000 | Bloqueo SIMEl conector SIM estándar está diseñado específicamente para dispositivos portátiles que requieren una identificación segura del suscriptor. Los conectores están disponibles en una configuración estándar de 6 pines con un paso de 2.54 mm y una altura de 0.8 mm. Los contactos están estampados y chapados en oro, con una capacidad nominal de 0.5 A y 5000 ciclos mecánicos. Nuestro diseño de contactos es especialmente redondeado para evitar posibles daños durante y después de la inserción de la tarjeta, en condiciones normales de uso. El diseño también incorpora características de protección para evitar daños en los contactos durante esta operación, como el enganche. Para más información, póngase en contacto con la oficina de ventas correspondiente. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|