Acelerar la innovación

Serie 9159-800 | Conector de borde de tarjeta de doble entrada

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Borde de la tarjeta
# de Posiciones: 4 – 20
Calificación actual 1.4 - 2.0A
Voltaje: 150 V CA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9159-800 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9159-800 | Conector de borde de tarjeta de doble entrada

KYOCERA AVX Interconnect continúa ampliando su oferta de productos de borde de tarjeta con la serie 9159-800 de conectores de borde de tarjeta de entrada dual, protagonizados por la tecnología de contacto de resorte probada en el campo de nuestra empresa.

La serie 9159-800 de conectores de borde de tarjeta de Kyocera AVX es una solución de acoplamiento de doble entrada con un paso reducido de 1 mm y contactos de compresión de cobre-berilio chapados en oro. Esto da como resultado un conector de borde de tarjeta vertical, compacto y altamente confiable. Este diseño único permite la conexión de la placa de acoplamiento desde cualquier lado de la misma (entrada superior o inferior).

La serie 9159-800 está disponible de 4 a 20 posiciones, con capacidad nominal de hasta 2.0 A por contacto y está diseñada para acoplar placas PCB con 1.6 mm de espesor y almohadillas chapadas en oro.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Solución única de borde de tarjeta vertical capaz de acoplarse desde ambos lados
  • El excelente rendimiento eléctrico y mecánico proporciona conexiones de alta integridad en entornos hostiles.
  • Factor de forma pequeño, borde de tarjeta vertical
  • Montaje de PCB empotrado a través de placa para perfil inferior
  • Fácil instalación con bajas fuerzas de acoplamiento
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Electrónica de carrocería e infoentretenimiento
  • Transporte
  • Automatización industrial y de fábricas (sensores, cortinas de luz...)
  • Domótica
  • electrodomésticos
  • Especificación de producto: Consulte 201-01-247
  • Notas de aplicación: consulte 201-01-248

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Literatura Comercial