Acelerar la innovación

Serie 9159-7X0 | Conector de borde de tarjeta lineal con contacto de resorte

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Borde de la tarjeta
# de Posiciones: 4, 6, 8, 10, 12
Calificación actual 1.5A-2A (Dependiendo del número de posiciones)
Voltaje: 150 V CA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 130 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9159-7X0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9159-7X0 | Conector de borde de tarjeta lineal con contacto de resorte

KYOCERA AVX Interconnect continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de borde de tarjeta de una pieza de KYOCERA AVX es la versión de borde de tarjeta lineal 2p-12p con contacto de resorte 9159-700/760, que es una extensión de las populares versiones de borde de tarjeta lineal 9159-000 y 9159-060. Este nuevo conector tiene contactos BeCu chapados en oro (o estaño) para resortes y proporciona un alto rendimiento eléctrico y mecánico adecuado para entornos hostiles como el automotriz. Hay dos versiones disponibles: lado cerrado 9159-700 y lado abierto 9159-760. Opcionalmente está disponible la opción de revestimiento Sn.

El sistema de contacto probado tiene una fácil instalación sin soldadura, confiabilidad mejorada, integridad de la señal y clasificación de corriente de contacto de hasta 2 A. El conector está diseñado para acoplar una placa PCB con un grosor de 1.5 mm (+/- 0.15 mm) y almohadillas chapadas en oro (o estaño).

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Borde de tarjeta lineal resistente
  • La clasificación de corriente de hasta 2 amperios por contacto cumple con requisitos de aplicación sólidos
  • Sistema de contacto BeCu chapado en oro (o estaño) (placa inferior de níquel) para una alta confiabilidad en entornos hostiles
  • Alto rendimiento eléctrico y mecánico.
  • Fácil instalación
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Iluminación automotriz
  • Iluminación de transporte
  • Iluminación LED
  • Industrial

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
DATOS CLAVE