Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9159-650 | Borde vertical de tarjeta de entrada superior de doble filaKYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de borde de tarjeta de una pieza de KYOCERA AVX es la versión de entrada superior de fila doble 4p-12p 9159-650, que es una extensión de la popular versión de fila única 9159-550. Esta nueva configuración con contactos de doble fila escalonados permitirá duplicar el número de posiciones en tamaños similares del conector. Disponible con y sin polarización, donde el diseño de la PCB de acoplamiento se modifica para formar una clave, para evitar una inserción incorrecta en el conector. Este pequeño conector cuenta con varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. El sistema de contacto probado está chapado en oro para una mayor confiabilidad, integridad de la señal y una corriente nominal de hasta 2 A por contacto. El conector está diseñado para acoplarse a una placa PCB con un grosor de 1.6 mm y almohadillas chapadas en oro. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|