Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9159-600 | Borde de tarjeta pasante invertido de doble filaKYOCERA AVX Interconnect continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío en el mercado. La incorporación más reciente a la línea cada vez más amplia de conectores de borde de tarjeta de una pieza de KYOCERA AVX es la versión 4-12 de fila doble invertida de 9159p-600p, que es una extensión de la popular versión de fila única 9159-500. Esta nueva configuración con contactos de doble fila escalonados permitirá duplicar el número de posiciones en tamaños similares del conector. Este pequeño conector cuenta con varias características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. El sistema de contacto probado está chapado en oro para una mayor confiabilidad, integridad de la señal y una corriente nominal de hasta 2 A por contacto. El conector está diseñado para acoplarse a una placa PCB con un grosor de 1.6 mm y almohadillas chapadas en oro. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|