Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9159-550 | Madre/Hija perpendicular: borde superior de la tarjeta de entrada verticalKYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para cubrir las necesidades del mercado industrial, especialmente en lo que respecta a la baja cantidad de pines. La última incorporación a la creciente línea de conectores de borde de tarjeta de una sola pieza de KYOCERA AVX es la versión de entrada superior de 2 a 6 pines, que complementa la versión de entrada inferior lanzada el año pasado. Esta nueva configuración permite conectar pequeñas tarjetas hijas perpendiculares desde la parte superior de la placa base. La opción de un solo conector ofrece una alternativa a la solución de dos piezas, más tradicional y costosa. Este pequeño conector incorpora varias características clave que le proporcionan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones industriales robustas. El sistema de contactos está chapado en oro para una mayor fiabilidad, integridad de la señal y una corriente nominal de 2 A por contacto. La abertura de la placa PCB tiene doble ranura para admitir una tarjeta auxiliar de 0.8 mm o 1.6 mm de grosor dentro del mismo conector. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|