Acelerar la innovación

Serie 9159-500 | Madre/Hija perpendicular: borde de tarjeta invertido a través del tablero

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Borde de la tarjeta
# de Posiciones: 2, 3, 4, 5, 6
Calificación actual 2A / Contacto
Voltaje: 300 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9159-500 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9159-500 | Madre/Hija perpendicular: borde de tarjeta invertido a través del tablero

KYOCERA AVX ha desarrollado el conector de borde de tarjeta de entrada inferior de 1 pieza para permitir que una PCB perpendicular se acople a una PCB principal FR4 montada en la parte superior o a una PCB con núcleo metálico desde el lado inferior. La aplicación más popular en el mercado es el mercado de bombillas LED, donde la tarjeta de controlador FR4 debe acoplarse a las almohadillas superiores de una placa LED con núcleo metálico. Una característica de diseño única del conector KYOCERA AVX es que permite un grosor de PCB de acoplamiento de 1.6 mm y 0.8 mm, lo que brinda a los diseñadores flexibilidad en el diseño y selección de PCB. La tapa adicional “Anti-Touch” se puede pedir premontada en el conector o por separado. Este componente protege a una persona del contacto eléctrico si la lente se sale o la bombilla se rompe. Este es un requisito de seguridad exigido por UL.

Los conectores ofrecen una gama de 2 a 6 posiciones para agregar funcionalidad adicional en el diseño de la aplicación, como control de color o líneas de control específicas. El conector tiene clasificación UL con material libre de halógenos y es capaz de soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 120 °C.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Disponible de 2p a 6p para mayor funcionalidad de diseño y control de color en aplicaciones de bombillas.
  • El diseño de perfil bajo montado en la parte superior no interfiere con los LED
  • Sistema de contacto BeCu chapado en oro para alta confiabilidad en ambientes hostiles
  • Acepta PCB de 0.8 mm y 1.6 mm para opciones de diseño adicionales
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Proporciona acoplamiento de PCB de entrada inferior perpendicular a un conector basado en contacto de borde de tarjeta montado en la parte superior

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Notas de Aplicación