Acelerar la innovación

Serie 9159-000 | Coplanar/Lineal – Borde de tarjeta estándar

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Borde de la tarjeta
# de Posiciones: 2, 3, 4, 5
Calificación actual 3A / Contacto
Voltaje: 300 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Medicina, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 9159-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9159-000 | Coplanar/Lineal – Borde de tarjeta estándar

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal). El conector Card Edge de 1 pieza se desarrolló para proporcionar un medio fiable, sencillo y de bajo coste para conectar varios PCB entre sí. El contacto estampado único tiene haces de contacto dobles para garantizar una alta fuerza de contacto en PCB estándar de 1.6 mm. Estos conectores están disponibles en 2 a 5 posiciones y están en centros de paso de 2.0 mm para proporcionar una clasificación continua de 3 amperios.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Los contactos duales proporcionan una fuerza de contacto positiva para una mayor confiabilidad
  • Se acopla con PCB estándar de 1.6 ± 0.15 mm en un paso de almohadilla de 2.0 mm
  • Clasificación de corriente de 3 amperios para aplicaciones de alta corriente
  • Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
  • Tiras de iluminación lineal LED.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos