Acelerar la innovación

Serie 9158-000 | Paralelo/apilado: apilador de dos filas

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 16, 20, 24, 28
Calificación actual 1A / Contacto
Voltaje: 125 V CA (RMS o equivalente de CC, según la distancia de colocación)
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9158-000 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9158-000 | Paralelo/apilado: apilador de dos filas

La serie MOBO® 9158 es un conector de una pieza que permite conectar dos placas de circuito impreso (PCB) en teléfonos móviles, buscapersonas, PDA, dispositivos de seguridad, escáneres portátiles, etc., de forma rentable. Disponemos de una gama estándar con 16, 20, 24 y 28 contactos para alturas de apilado de 1.90 mm a 3.30 mm. También disponemos de otras variantes de contacto de hasta 5.10 mm en carcasas personalizadas. El SOLO STACKER permite una tolerancia de espaciado de hasta ±0.30 mm y proporciona conexiones fiables entre las placas, incluso si no están en paralelo. El SOLO STACKER está diseñado para montaje superficial en PCB y se suministra en cinta y bobina. Las almohadillas doradas en la PCB de acoplamiento o los circuitos flexibles adecuados permiten la conexión entre las placas. Sean cuales sean sus necesidades, este SOLO STACKER también se puede personalizar para adaptarse a sus aplicaciones.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Tiempo de montaje reducido
  • Solo una pieza para comprar y almacenar
  • Debido al diseño de contacto único, el dispositivo de acoplamiento no tiene que ser paralelo
  • Extremadamente robusto cuando se somete a golpes y vibraciones.
  • Rentabilidad
  • Ayuda a reducir la acumulación de tolerancia dentro del sistema.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Móviles
  • PDA
  • Médical Scientific
  • PMR
  • Industrial
  • Seguridad
  • Escáner de mano
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos