Acelerar la innovación

Serie 9157-015/019 | Conectores de entrada/salida (E/S) estándar

Tipo de conector: Conector de especialidad
Tecnología: Entrada / Salida (I / O)
# de Posiciones: de 15
Calificación actual 1.5 amperios/contacto
Voltaje: 125 VAC
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 125 ° C
Industrias: Dispositivos médicos, industriales, de consumo y móviles
SKU: 9157-015,9157-019 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9157-015/019 | Conectores de entrada/salida (E/S) estándar

La serie 9157 fue diseñada específicamente para equipos portátiles. KYOCERA AVX ahora ofrece este sistema de dos partes como un producto estándar. El zócalo SMT fijo está diseñado para alojarse dentro de las limitaciones dimensionales limitadas del dispositivo portátil. El conector de enchufe/cubierta tiene contactos con resorte y está diseñado para la terminación de equipos accesorios. El conector está diseñado para alojar quince contactos de señal en un paso de 1 mm con una potencia nominal de 1.5 A. Existe la opción de incluir un cable coaxial RF de conmutación. También está disponible como estándar un conector de enchufe SMT de cuna para aplicaciones de acoplamiento y tiene la opción de incluir un cable coaxial RF SMT. Independientemente de sus requisitos, la serie 9157 también se puede personalizar para adaptarse a su aplicación.

Basándonos en nuestra familia de E/S 15 estándar de 9157 vías, KYOCERA AVX ha lanzado ahora una familia de dispositivos de 19 vías. Esta gama incluye un conector SMT de 90 grados, una versión de conector de cable que se utiliza con la cubierta 9157 estándar y un conector SMT para aplicaciones de carga. Las opciones con el conector SMT de 90 grados incluyen el sellado de los contactos del conector y del conector a la carcasa hasta IP67. También existe la opción de tener un EMLB (acoplamiento temprano, ruptura tardía) en los pines 1 y 19. Para lograr el sellado a la carcasa del dispositivo, puede ser necesario personalizar el diseño de la carcasa del dispositivo. En la versión SMT de 90 grados, también tenemos la capacidad de un conector de CC integrado, lo que permite enchufar tanto el conector de CC como la cubierta de 19 vías al mismo tiempo.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • La cara en ángulo de 20º patentada en el enchufe proporciona una cara autolimpiante cuando se acopla con el enchufe
  • Área de enganche de metal integral al zócalo, lo que ahorra espacio en la PCB
  • Integrado al zócalo hay un coaxial de conmutación mecánico de 50 Ω para terminación SMT
  • El diseño de contacto del enchufe con un solo resorte proporciona diez mil ciclos de acoplamiento y acción de limpieza/limpieza
  • El cliente tiene la opción de terminar su propio coaxial de RF utilizando herramientas personalizadas de KYOCERA AVX: 06-9157-7116-01-000
  • El conector SMT tiene pirámides de ubicación únicas que brindan alineación positiva al dispositivo portátil y ayudan al acoplamiento ciego.
  • RoHS
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Móviles
  • PDA
  • Médical Scientific
  • Acoplamiento/carga para cualquier dispositivo portátil

Información P/N

Posición 15
Información de P/N | Serie 9157-015
Posición 19
Información de P/N | Serie 9157-019

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Modelos 3D

15P – Modelo 3D:


19P – Modelo 3D:

Recursos

Literatura Comercial