Acelerar la innovación

Serie 9155-900 | Paso vertical compañero de 2.5 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2 – 6
Calificación actual Hasta 3A
Voltaje: Equivalente a 500 VCA o CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-900 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-900 | Paso vertical compañero de 2.5 mm

KYOCERA AVX lleva más de 25 años fabricando conectores de batería y ofrece la gama estándar más amplia. La serie 2.5-9155, con paso de 900 mm y acoplamiento vertical, es la última generación de conectores de batería que KYOCERA AVX lanza al mercado y que elimina los daños que el usuario final puede sufrir al insertar módulos o paquetes enchufables en una unidad base.

Los conectores tradicionales en ángulo recto tienen geometrías de contacto que requieren que el paquete se inserte en ángulo y luego se gire hacia abajo hasta su posición. El diseño único de contacto de la serie 9155-900 se desvía limpia y fácilmente cuando un módulo o paquete de baterías se coloca verticalmente, eliminando cualquier daño al usuario final.

La serie 9155-900 está clasificada para hasta 5,000 ciclos de acoplamiento y tiene una punta de contacto con una función antienganche para proteger durante la desviación.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Permite insertar módulos o paquetes enchufables verticalmente.
  • Diseño de contacto único para eliminar daños al usuario final.
  • Contacto confiable que sobrevive a golpes y vibraciones del automóvil.
  • Se pueden fabricar pasadores de ubicación (clavijas) opcionales a pedido del cliente.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Dispositivos portátiles/de mano que requieren acoplamiento o carga en base
  • Dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o de programación.
  • Dispositivos de Internet y electrodomésticos que requieren batería de respaldo
  • Aplicación automotriz que requiere una fácil instalación en una unidad extraíble o un paquete de baterías

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Recursos

Folleto de datos breves
Catálogos