Acelerar la innovación

Serie 9155-800 | Paso vertical compañero de 2.0 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2-8
Calificación actual 2p-4p: 2.0A
5p-8p: 1.5A
Voltaje: Equivalente a 125 VCA o CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-800 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-800 | Paso vertical compañero de 2.0 mm

Los conectores de batería tradicionales se han utilizado durante años en diversas aplicaciones: paquetes de baterías, módulos extraíbles o enchufables y placa a placa convencional para conectar tanto el nivel de señal como los circuitos de potencia. Estos contactos de cobre berilio chapados en oro, ultrafiables y robustos, proporcionan conexiones de alta integridad en entornos hash.

La serie vertical mate 9155-800 elimina los daños al usuario final cuando los módulos o paquetes enchufables se presionan verticalmente en una unidad base. Los conectores de ángulo recto tradicionales tienen geometrías de contacto que dependen de que el paquete se inserte en ángulo y luego se gire hacia abajo hasta su posición. El diseño de contacto exclusivo de este conector se desvía limpia y fácilmente cuando un módulo o conector acoplado se empuja verticalmente a su posición, eliminando cualquier daño al usuario final.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Los contactos BeCu chapados en oro proporcionan un alto rendimiento eléctrico y mecánico durante más de 5,000 ciclos de acoplamiento
  • La geometría de contacto única permite un compromiso vertical total en aplicaciones de módulos enchufables
  • Los salientes de ubicación de plástico y las lengüetas de anclaje SMT maximizan la estabilidad mecánica del conector en condiciones difíciles
  • La punta de contacto incorpora una función antienganche para proteger durante la desviación.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Dispositivos portátiles/de mano que requieren acoplamiento o carga en base
  • Monitorización de pacientes o electrónica médica portátil.
  • Dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o de programación.
  • Aparatos de Internet que requieren respaldo de batería
Video:
Video:

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Literatura Comercial
Notas de Aplicación